Referencia del componente
Manipulación de los bornes de la batería
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Task & Solution
- Alisado y solidificación de la superficie de los polos de la batería
- Transporte desde el separador y colocación precisa en la estación de procesamiento
- Alisado y endurecimiento de la superficie mediante los rodillos lisos perfilados especialmente desarrollados por Wenaroll GmbH con fuerza definida
- Transporte seguro de los polos de batería procesados a las cintas transportadoras mediante las pinzas de precisión GEP2000 de Zimmer Group
Aspectos destacados y datos técnicos
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autorretención mecánica
- Posicionables
- Certificados para sala limpia
Componentes estándar montados